Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 16
HELP_VARIABLE
Şirket
Special Springs
Açıklama
SH Ø 22 - Agir Yük Yay
Malzeme listesi
SH22-060
CODE
-
DO
Delik Çap
22.0
DI
Pim Delik
11.0 mm
LO
Serbest Boy
mm
RG
Esneme Oranı
N/mm
SX
Çalışma Esnekliği
mm
Enter value for SX
Çalışma Esnekliği
mm
cm
inch
ft
FX
Kuvvet
0.000 N
PX
SN ye Göre Kullanım
0.000 %
LX
Basılı Boy
mm
S1
Uzun Ömür Esneme Oranı
mm
F1
Kuvvet
1138 N
S2
Orta Ömür Esneme Oranı
mm
F2
Kuvvet
1275 N
SN
Max.Esneme Sınırı
mm
FN
Kuvvet
1422 N
SB
Max.Esneme Payı
mm
BXH
Profil Kesiti
5,10 x 3,70 mm
H
Profil Kesiti
3.700 mm