Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 16
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Special Springs
Description
SH Ø 22 - Charge forte
Nomenclature
SH22-060
CODE
-
DO
Diamètre du trou
22.0
DI
Diamètre de l'arbre
11.0 mm
LO
Longueur libre
mm
RG
Raideur /±10%
N/mm
SX
Déflexion de travail
mm
Entrez la valeur pour SX
Déflexion de travail
mm
cm
inch
ft
FX
Force
0.000 N
PX
% utilisation par rapport à SN
0.000 %
LX
Longeur à fin compression
mm
S1
Course conseillée pour une longue durée du ressort
mm
F1
Force
1138 N
S2
Course conseillée pour durée moyenne du ressort
mm
F2
Force
1275 N
SN
Fléche maximale pour le fonctionnement
mm
FN
Force
1422 N
SB
Déflection totale
mm
BXH
Section du profiè
5,10 x 3,70 mm
H
Section du profiè
3.700 mm