Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 17
HELP_VARIABLE
Empresa
Special Springs
Descrição:
SH Ø 25 - Carga forte
Lista de peças
SH25-060
CODE
-
DO
Diâmetro do furo
25.0
DI
Diâmetro do pistão
12.5 mm
LO
Comprimento livre
mm
RG
Rigidez /±10%
N/mm
SX
Deflexão de trabalho
mm
Enter value for SX
Deflexão de trabalho
mm
cm
inch
ft
FX
Força
0.000 N
PX
Utilização % de SN
0.000 %
LX
Comprimento da mola comprimida
mm
S1
Deflexão recomendada para longa duração
mm
F1
Força
1471 N
S2
Deflexão recomendada para média duração
mm
F2
Força
1657 N
SN
Deflexão máxima permitida
mm
FN
Força
1834 N
SB
Deflexão aprox. da mola comprimida
mm
BXH
Secção /Perfil
5,90 x 4,00 mm
H
Secção /Perfil
4.000 mm