Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 18
HELP_VARIABLE
Empresa
Royme
Descrição:
SH Ø 30 - Carga forte
Lista de peças
SH30-065
CODE
-
DO
Diâmetro do furo
30.0
DI
Diâmetro do pistão
15.0 mm
LO
Comprimento livre
mm
RG
Rigidez /±10%
N/mm
SX
Deflexão de trabalho
mm
Enter value for SX
Deflexão de trabalho
mm
cm
inch
ft
FX
Força
0.000 N
PX
Utilização % de SN
0.000 %
LX
Comprimento da mola comprimida
mm
S1
Deflexão recomendada para longa duração
mm
F1
Força
2120 N
S2
Deflexão recomendada para média duração
mm
F2
Força
2380 N
SN
Deflexão máxima permitida
mm
FN
Força
2550 N
SB
Deflexão aprox. da mola comprimida
mm
BXH
Secção /Perfil
7,30 x 5,05 mm
H
5.050 mm
Additional Information
Recomendações
Similar parts
Equipamentos relacionados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
Dimensão
2D
Baixar modelos em CAD