Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 12
HELP_VARIABLE
Firma
Special Springs
Beschreibung
SH Ø 40 - Höhe Belastung
Stückliste
SH40-090
CODE
-
DO
Außenführungsdurchmesser
40.0
DI
Innenführungsdurchmesser
20.0 mm
LO
Unbelastete Länge
mm
RG
Federrate /±10%
N/mm
SX
Federweg
mm
Wert eingeben für SX
Federweg
mm
cm
inch
ft
FX
Kraft
0.000 N
PX
Verwendungsprozentual von SN
0.000 %
LX
Länge am druckende
mm
S1
Empfohlener Federweg für lange Lebensdauer
mm
F1
Kraft
3770 N
S2
Empfohlener Federweg für mittlere Lebensdauer
mm
F2
Kraft
4240 N
SN
Maximal erlaubter Federweg
mm
FN
Kraft
4710 N
SB
Federweg bis Blocklänge
mm
BXH
Profilquerschnitt
9,65 x 6,45 mm
H
Profilquerschnitt
6.450 mm