Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
SH-BGELFP - (Precision Cleaning) Anti-vibration gel- Plate Type F
Nomenclature
SH-BGELFP020
PN
Part Number
TYPE
Type
SH-BGELFP
NO
No.
D1
24 mm
D2
30 mm
H1
28 mm
H2
19 mm
TT1
t1
1 mm
TT2
t2
2 mm
M
M (Coarse)
6
L
5 mm
W1W2
W1xW2
60x36 mm
HH
h
4.2x6 Long Hole mm
P
46 mm
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés