Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
SH-CHSP - Precision Cleaning Chains - Loss-Prevention, Standard
Nomenclature
SH-CHSP4-100
PN
Part Number
SH-CHSP4-100
NO
Nb.
4
L
L Incrément de 50 mm
mm
Entrez la valeur pour L
L Incrément de 50 mm
mm
cm
inch
ft
A
14.4 mm
B
4 mm
C
8 mm
T
Epaisseur
0.7 mm
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés