Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Misumi
Description
SH-PMLUS, SHD-PMLUS - Precision Cleaning Perforated Metals - Long Hole Type
Bill of material
SH-PMLUS5-100-100
PN
Part No.
SH-PMLUS5-100-100
CO
Cleaning Options
D
5 mm
A
A 1mm Increment
mm
Введите значение для A
A 1mm Increment
mm
cm
inch
ft
B
B 1mm Increment
mm
T
1.0 mm
P
25 mm
L
20 mm