Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 6
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
SH-SHLN,SH-SHLNN - (Precision Cleaning) Hand Wheels - Two Spoked Stainless Steel
Nomenclature
SH-SHLN125
PN
Réf. pièce
TS
Type sélectionnable
TYPE
Type
SH-SHLN
MATH
Matériau des poignées
1.4401/G-X5CrNiMo17-12-2 (1.4401/X5CrNiMo17-12-2)
STH
Traitement de surface des poignées
Grenaillage
D
mm
H
mm
A
mm
S
mm
DD
D
mm
L
mm
M
B
mm
G
mm
P
mm
MASS
Masse de référence
g
ALT1
Trou H8+Usinage de trous taraudés
HC
HC Incrément de 1 mm
mm
ALT1HH
H
0 mm
ALT1M
M filetage normal
0
ALT2
Trou H8+Rainures de clé+Usinage de trou taraudé
KC
Sélection de KC
mm
ALT2M
M
0
ALT2HH
H
mm
BB
Dimension B
0 mm
BBTOL
Tolérance b admissible
0 mm
TT
T
0.0 mm
ALT3
Usinage de trou carré
SC
SC Incrément de 1 mm
mm
SCTOL
Tolérance de SC
0 mm
CC
c
0.5 mm