Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 8
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
SH-SNPR, SHD-SNPR, SH-SNPSR, SHD-SNPSR - (Precision Cleaning) Sanitary Pipes - Both Sides Welded
Nomenclature
SH-SNPR1S-130-LA-RA
PN
Référence pièce
TYPE0
Type
MAT
Matériau
STANT
Norme relative au tube
STANJ
Norme relative au joint
IDF/ISO
CM
Cleaning Method
NO
L
L Incrément de 1 mm
mm
Entrez la valeur pour L
L Incrément de 1 mm
mm
cm
inch
ft
LWS
L Forme de la soudure gauche
RWS
R Forme de la soudure droite
D
mm
DD
d
mm
AL
A (côté gauche)
mm
AR
A (côté droit)
mm
AH
Forme A H
mm
H1L
Forme B Forme C H1 (côté gauche)
0.0 mm
H1R
Forme B Forme C H1 (côté droit)
0.0 mm
H2L
Forme B Forme C H2 (côté gauche)
0.0 mm
H2R
Forme B Forme C H2 (côté droit)
0.0 mm
H3
Forme C H3
0.0 mm
RPT
Forme H R(PT)
-
D1
Forme H D1
0.0 mm
DD1
Forme H d1
0.0 mm
HH
Forme H H
0 mm
JH
Forme J H
0 mm
ALT1
Angle du coude
EAS
Sélection de l'angle du coude
degree
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés