Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 8
HELP_VARIABLE
Company
Misumi
Description
SH-SNPR, SHD-SNPR, SH-SNPSR, SHD-SNPSR - (Precision Cleaning) Sanitary Pipes - Both Sides Welded
Bill of material
SH-SNPR1S-130-LA-RA
PN
Part Number
TYPE0
Type
MAT
Material
STANT
Standard of Tube
STANJ
Standard of Joint
IDF/ISO
CM
Cleaning Method
NO
No.
L
L 1mm Increment
mm
Введите значение для L
L 1mm Increment
mm
cm
inch
ft
LWS
L Left Weld Shape
RWS
R Right Weld Shape
D
mm
DD
d
mm
AL
A (Left Side)
mm
AR
A (Right Side)
mm
AH
Shape A H
mm
H1L
Shape B Shape C H1 (Left Side)
0.0 mm
H1R
Shape B Shape C H1 (Right Side)
0.0 mm
H2L
Shape B Shape C H2 (Left Side)
0.0 mm
H2R
Shape B Shape C H2 (Right Side)
0.0 mm
H3
Shape C H3
0.0 mm
RPT
Shape H R(PT)
-
D1
Shape H D1
0.0 mm
DD1
Shape H d1
0.0 mm
HH
Shape H H
0 mm
JH
Shape J H
0 mm
ALT1
Elbow Angle
EAS
Elbow Angle Selection
degree
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей