您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
註冊
登錄
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
English
VW33MF1S27A20
Schneider Electric
Cartesian Robots
Single Axes
Cantilever axis CAR4 - Round bar version
Accessories
Powered by
CAD模型選擇
{berger_lahr/5_linear_axes/single_axes/car4_axis_round/accessories/wellenzapfen.prj},{NB=VW33MF1S27A20(PAS42/PAD42/CAS42/CAR42/CAR43/CAR44)},{BESTELLNUMMER=VW33MF1S27A20},{FA=PAS42/PAD42/CAS42/CAR42/CAR43/CAR44},{VERS=2}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
Company
Schneider Electric
Description
Shaft extensions
Bill of material
VW33MF1S27A20
BESTELLNUMMER
Order number
VW33MF1S27A20
VW33MF1S27A20
FA
For axis
PAS42/PAD42/CAS42/CAR42/CAR43/CAR44
PAS42/PAD42/CAS42/CAR42/CAR43/CAR44
M
Masse
0.073
0.073
kg
FR
Max. Radial force
400
400
N
J
Moment of inertia
0.050
0.050
kgcm2
MM
Max. Torque
35.7
35.7
Nm
E
Screw ISO 4762
M6
M6
SW
Schlüsselweite
5
5
mm
AM
Anzugsmoment
10.0
10.0
Nm3/h
A
Wellenlänge
27
27
mm
B
Bundlänge
7.0
7.0
mm
D1
Bearing diameter h7
20
20
mm
D2
Diameter
35
35
mm
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求