Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
she_1000
Bill of material
SHE-1000
PN
Part Number
SHE-1000
DESC
Description
High Efficiency Transformer, 1000 VA, 100V/115V/215V/230V, 50/60Hz, 230V, 115V
POWER
Power
1000 VA
OS
Output Series
230V
OP
Output Parallel
115V
INPUT
Input
100V/115V/215V/230V V
FREQUENCY
Frequency
50/60 Hz
MOUNTING
Mounting
Chassis Mount
WEIGHT
Weight
34.8 lbs (15.79 kg)
LENGTH
Length
7.7 in. (195.6 mm)
HEIGHT
Height
6.63 in. (168.4 mm)
WIDTH
Width
5.5 in. (139.7 mm)
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés