Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
she_1000
Bill of material
SHE-1000
PN
Part Number
SHE-1000
DESC
Description
High Efficiency Transformer, 1000 VA, 100V/115V/215V/230V, 50/60Hz, 230V, 115V
POWER
Power
1000 VA
OS
Output Series
230V
OP
Output Parallel
115V
INPUT
Input
100V/115V/215V/230V V
FREQUENCY
Frequency
50/60 Hz
MOUNTING
Mounting
Chassis Mount
WEIGHT
Weight
34.8 lbs (15.79 kg)
LENGTH
Length
7.7 in. (195.6 mm)
HEIGHT
Height
6.63 in. (168.4 mm)
WIDTH
Width
5.5 in. (139.7 mm)
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
Loading ...
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)