Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
she_2000
Bill of material
SHE-2000
PN
Part Number
SHE-2000
DESC
Description
High Efficiency Transformer, 2000 VA, 100V/115V/215V/230V, 50/60Hz, 230V, 115V
POWER
Power
2000 VA
OS
Output Series
230V
OP
Output Parallel
115V
INPUT
Input
100V/115V/215V/230V V
FREQUENCY
Frequency
50/60 Hz
MOUNTING
Mounting
Chassis Mount
WEIGHT
Weight
48.02 lbs (21.78 kg)
LENGTH
Length
7.7 in. (195.6 mm)
HEIGHT
Height
6.63 in. (168.4 mm)
WIDTH
Width
6.5 in. (165.1 mm)
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen