Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
she_2000
Bill of material
SHE-2000
PN
Part Number
SHE-2000
DESC
Description
High Efficiency Transformer, 2000 VA, 100V/115V/215V/230V, 50/60Hz, 230V, 115V
POWER
Power
2000 VA
OS
Output Series
230V
OP
Output Parallel
115V
INPUT
Input
100V/115V/215V/230V V
FREQUENCY
Frequency
50/60 Hz
MOUNTING
Mounting
Chassis Mount
WEIGHT
Weight
48.02 lbs (21.78 kg)
LENGTH
Length
7.7 in. (195.6 mm)
HEIGHT
Height
6.63 in. (168.4 mm)
WIDTH
Width
6.5 in. (165.1 mm)
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
Loading ...
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)