SHE-2000
Bel Fuse
Signal Transformer
SHE-2000
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/signal_transformer/she_2000/she_2000.prj},{NB=SHE-2000},{PN=SHE-2000},{SHA256=0RvTuXlqwDpLzcIQawPw6WlIfevYamz6N6aDIDrIYn0=},{INAME=00006__she2d20002estep},{DESC=High Efficiency Transformer, 2000 VA, 100V/115V/215V/230V, 50/60Hz, 230V, 115V},{POWER=2000},{OS=230V},{OP=115V},{INPUT=100V/115V/215V/230V},{FREQUENCY=50/60},{MOUNTING=Chassis Mount},{WEIGHT=48.02 lbs (21.78 kg)},{LENGTH=7.7 in. (195.6 mm)},{HEIGHT=6.63 in. (168.4 mm)},{WIDTH=6.5 in. (165.1 mm)}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
she_2000
Bill of material
SHE-2000
PN
Part Number
SHE-2000
DESC
Description
High Efficiency Transformer, 2000 VA, 100V/115V/215V/230V, 50/60Hz, 230V, 115V
POWER
Power
2000
VA
OS
Output Series
230V
OP
Output Parallel
115V
INPUT
Input
100V/115V/215V/230V
V
FREQUENCY
Frequency
50/60
Hz
MOUNTING
Mounting
Chassis Mount
WEIGHT
Weight
48.02 lbs (21.78 kg)
LENGTH
Length
7.7 in. (195.6 mm)
HEIGHT
Height
6.63 in. (168.4 mm)
WIDTH
Width
6.5 in. (165.1 mm)
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청