Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
she_2500
Bill of material
SHE-2500
PN
Part Number
SHE-2500
DESC
Description
High Efficiency Transformer, 2500 VA, 100V/115V/215V/230V, 50/60Hz, 230V, 115V
POWER
Power
2500 VA
OS
Output Series
230V
OP
Output Parallel
115V
INPUT
Input
100V/115V/215V/230V V
FREQUENCY
Frequency
50/60 Hz
MOUNTING
Mounting
Chassis Mount
WEIGHT
Weight
56.54 lbs (25.65 kg)
LENGTH
Length
7.7 in. (195.6 mm)
HEIGHT
Height
6.63 in. (168.4 mm)
WIDTH
Width
7 in. (177.8 mm)
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
Loading ...
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)