Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Murrplastik
Description
Shelf support, with flap RTT 560
Nomenclature
RTT 560 Regaltrager, mit Klappe056000004000
TYP
Typ
RTT 560 shelf support, with flap
BESTNR
Référence
056000004000
BEZEICHNUNG
Description
Shelf support
AF
Exécution
lockable
TI
6.0 mm
TA
10.0 mm
H
3.8 mm
H1
14.2 mm
H2
21.2 mm
H3
28.2 mm
H4
35.2 mm
H5
42.2 mm
HI
56.4 mm