Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Murrplastik
Descrizione
Shelf support, with flap RTT 560
Lista materiale
RTT 560 Regaltrager, mit Klappe056000004000
TYP
Tipo
RTT 560 shelf support, with flap
BESTNR
Numero dordine
056000004000
BEZEICHNUNG
Intestazione
Shelf support
AF
Esecuzione
lockable
TI
6.0 mm
TA
10.0 mm
H
3.8 mm
H1
14.2 mm
H2
21.2 mm
H3
28.2 mm
H4
35.2 mm
H5
42.2 mm
HI
56.4 mm