Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
SHPTAH_D4SL - Plate for Switch Unit (Folding Door Units) - D4SL Series - Base Type -
Stückliste
SHPTAH6-D4SL-NK2
PN
Part Number
NO
No.
ST
Switch Type
D4SL
KE
Key End Model Number
A
mm
B
150 mm
L
40 mm
T
5 mm
X
7.5 mm
F
25 mm
H
mm
Y
9.0 mm
V
22 mm
S
89.0 mm
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen