Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
SHPTAH_HS5L - IDEC接触安全スイッチ用板金(本体取付用) - HS5Lシリーズ - 開き戸ユニット
部品表
SHPTAH6-HS5L-A52
PN
型番
NO
No.
ST
スイッチタイプ
HS5L
KE
キー末尾型番
A
mm
B
141 mm
L
40 mm
T
5 mm
X
7.5 mm
F
25 mm
H
mm
Y
9.5 mm
V
21 mm
S
4.2 mm
W
86.5 mm
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)