Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
SHPTAH_HS5L - Plate for Switch Unit (Folding Door Units) - HS5L Series - Base Type -
Nomenclature
SHPTAH6-HS5L-A52
PN
Part Number
NO
No.
ST
Switch Type
HS5L
KE
Key End Model Number
A
mm
B
141 mm
L
40 mm
T
5 mm
X
7.5 mm
F
25 mm
H
mm
Y
9.5 mm
V
21 mm
S
4.2 mm
W
86.5 mm
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés