Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
SHPTKS_HS6B - Plate for Switch Unit (Sliding Door Units) - HS6B Series - Key Type -
Nomenclature
SHPTKS6-HS6B-A62
PN
Part Number
NO
No.
ST
Switch Type
HS6B
KE
Key End Model Number
A62
A
mm
B
20 mm
L
40 mm
T
3 mm
X
7.5 mm
F
25 mm
H
11.4 mm
Y
13 mm
V
14 mm
S
7.5 mm
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés