0752600002
Aircomp
Air preparation
10 electrical shut-off valves
line 075 1-2
15mm electrical shut-off valve
Powered by
CAD모델 선택
{aircomp/trattamento_aria/10_valvole_sezionamento/linea_075_1-2/valvola_di_sezionamento_elettrico_15mm/valvola_sezionamento.prj},{NB=0752600002},{NBCUSTOM=0752600002},{CODE=0752600002},{REF=SV 1/2\" 075 PRED. C. ELECTR. MICROSOL/PNEUM},{QMAX=3075},{QS=1850},{C=G1/2”},{CS=G1/4\"},{PMAX=10},{PMIN=3},{T=-5 / +50},{CP=80},{P=0,45},{CSVPATH=D:\\QuicknSimple\\Import_Catalogs\\trattamento_aria3\\trattamento_aria\\10_valvole_sezionamento\\linea_075_1-2\\valvola_di_sezionamento_elettrico_15mm\\valvola_sezionamento\\075_sv.csv},{NNCUSTOM=Valvola sezionamento elettrica 15mm},{NTCUSTOM=SV 1/2\" 075 PRED. C. ELECTR. MICROSOL/PNEUM},{LINACUSTOM=0752600002},{STEPFILE=0752600002},{PNGFILE=corpo valvola 15mm 400x400},{DWGFILE=075_sv_drawing}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Aircomp
Description
Shut-off valve 15mm pilot - SV 1/2" 075 PRED. C. ELECTR. MICROSOL/PNEUM
Bill of material
0752600002
CODE
Code
0752600002
REF
Reference
SV 1/2" 075 PRED. C. ELECTR. MICROSOL/PNEUM
QMAX
Flow rate (P1= 10 bar DP= 1 bar)
3075
Nl/min
QS
Exhaust Flow rate (P1=10 bar DP= 1 bar)
1850
Nl/min
C
IN-OUT Connections
G1/2”
Pollici
CS
exhaust port
G1/4"
Pollici
PMAX
Max Inlet pressure
10
bar
PMIN
Minimum working pressure
3
bar
T
Working temperature
-5 / +50
°C
CP
Max Torque
80
Nm
P
Weight
0,45
Kg
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청