SHW21CRN1SS(GK) BLOCK
THK
LM시스템
LM가이드
LM Guide GK product
SHW
Powered by
CAD모델 선택
{thk/linear_motion_systems/lm_guide/lm_guide_gk_product/shw/shw_cr_block_asmtab.prj},{NB=SHW21CRN1SS(GK) BLOCK(PB1021B1)},{MN=SHW21CRN},{NOB=1},{QZ=},{SO=SS- With end, side, inner seals},{RADC=},{ACCG=},{GPJ=PB1021B},{TH=1},{NOTE2=If you hope to avoid collision between LM block mounting hole and the mounting bolt, select \"Nominal diameter of the female screw\" with the above selection.},{L=130},{G=Symmetrical (G1=G2)},{GX=15},{RC1=No connection},{NR=None},{POR=0},{P1=0},{P2=0},{P3=0},{P4=0},{LEND=5460.00},{LPORM=64.00},{LPORX=1000.00},{M=21.00},{W=54.00},{LTR=59.00},{H=4.40},{L1=43.60},{T=8.00},{F=50.00},{D1=4.50},{D2=7.50},{MAXL=1900.00},{GA=15.00},{ND=5.000},{PPATH=../shw_cr_block/shw_cr_block_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
회사명
THK
내용
SHW-CRN (GK)
BOM
SHW21CRN1SS(GK) BLOCK
MN
호칭형번
SHW21CRN
SHW21CRN
SO
방진대책 (LaCS 포함)
SS - 엔드씰+사이드씰+이너씰 장착
RADC
Radial Clearance
No Symbol : Normal
C1 : Light preload
No Symbol : Normal
C1 : Light preload
ACCG
Accuracy Grades
No Symbol : Normal grade
H : High-accuracy grade
P : Precision grade
SP : Super precision grade
UP : Ultra precision grade
No Symbol : Normal grade
H : High-accuracy grade
P : Precision grade
SP : Super precision grade
UP : Ultra precision grade
GPJ
그리스 니플·배관이음매 사용
PB1021B
PB1021B
TH
About Shape of Mounting hole (Note 2
Minor diameter of thread
Nominal (Major) diameter of thread
Minor diameter of thread
Nominal (Major) diameter of thread
NOTE2
About Shape of Mounting hole (Note 2
If you hope to avoid collision between LM block mounting hole and the mounting bolt, select "Nominal diameter of the female screw" with the above selection.
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청