Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
CONTRINEX
Beschreibung
Sicherer Ausschaltabstand - 2-adrig
Stückliste
DW-AD-605-C5
ORDERNO
Artikelnummer
TYPE
Bezeichnung
PR
Baureihe
2-adrig
PF
Produktfamilie
Classics - Series 600
H
Gehäusegröße
5 x 5 (C5) mm
OD
Bemessungsschaltabstand
0.8 mm
C
Anschluss
M
Einbau
Bündig
P
Polarität
NAMUR
OP
Ausgang
Strom
I
Schnittstelle
Standard output
SV
Versorgungsspannung
Laserklasse 2, rot 660 nm V
TR
Temperaturbereich
-25...+70 °C
ER
Schutzart
IP 67
HSR
Gehäusegröße + Montageart
5 x 5 (C5), bündig mm
PO
Polarität + Ausgang
2-adrig, NAMUR
SFM
Schaltfrequenz max.
10000 Hz
HM
Gehäusematerial
Messing vernickelt/verchromt
WG
Gewicht
g
ECCN
Zolltarifnummer
85365019
REACH
YES
ROHS
YES
CE
CE-Zertifikat
Info
INFO
Info
Produktangaben
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    Balluff
    Anschlussleitungen
    Balluff
    Induktive Sensoren
    Baumer Group
    IF08 - Induktive Abstandssensoren
    CONTRINEX
    Weld-Immune - 2-adrig
    CONTRINEX
    ADA-0000-00X - Connectivity
    Kistler
    2122B - Wegsensor DK Ausgang digital/inkremental
    Aventics
    sensors_series_sm6 - Sensoren
    Camozzi
    Schaltelemente für berührungslose Abtastung Serie CSD
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen