Catalog navigation
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 2
HELP_VARIABLE
Firma
ditech
Beschreibung
Sicherheitscenter
Stückliste
DT410812(300)
PRODUKTBILD
Produktbild
IDNR
Identnummer
DESCRIPTION_SHORT
Kurzbeschreibung
LODLEVEL
Level of Detail
DESCRIPTION_LONG
Langbeschreibung
für den Anschluss von geschlossenen Trinkwassererwärmern bis maximal 560 Liter gemäß DIN 1988 und DIN 4807, DVGW-zugelassen und schallschutzgeprüft in Klasse Bestehend aus Anschluss für einen weiteren Kaltwasserverbraucher, Rückflussverhinderer mit Prüfeinrichtung, Doppelabsperrung, Membran-Sicherheitsventil mit Ablauftrichter, Durchströmungsarmatur mit integrierter Wartungsabsperrung, Membran-Ausdehnungsgefäß (MAG) und Montageplatte mit Ausgleichsverschraubung, Oberteil zum Mebran-Sicherheitsventil in 6, 8 und 10 bar im Lieferumfang enthalten, Gehäuse aus Rotguss. Technische Daten: - Betriebsdruck: maximal 80% des Ansprechdrucks des Sicherheitsventils - maximale Betriebstemperatur: 30°C - Medium: Trinkwasser - Ansprechdruck: 6, 8 und 10 bar durch beiliegende Patrone - Bauteilprüfnummer: TÜV-SV-03-545-DN-W-p - Einbaulage: beliebig - Druchflussleistung: 2,0 m³/h bei Delta p 0,2 bar / 4,0 m³/h bei Delta p 1,0 bar - ABP-Nr.: PA-IX 7728/I.
V39
Ausführung
Additional Information
Препоръки
Similar parts
Взаимно свързана екипировка
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
Размер
2D
Сваляне на CAD модели