Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Wilo
Description
SiFresh
Nomenclature
SiFresh 4261503(350)
ARTICLE_ID
numéro d'article
4261503
ARTICLE_NAME
code de type
SiFresh
MANUFACTURER_NAME
Fabricant
WILO SE
LOD
Niveau de détail
DESCRIPTION_SHORT
texte court
Système de circulation d'eau froide prêt à être branché incluant un circulateur intégré avec corps en acier inoxydable et dispositif de rinçage
DESCRIPTION_LONG
texte d'appel d'offres
Système de circulation d'eau froide prêt à être branché Wilo-SiFresh pour la circulation d'eau froide et donc le contrôle de l'hygiène de l'eau potable. Système pour montage mural avec circulateur à haut rendement intégré doté d'un corps de pompe en acier inoxydable avec capteurs de température PT1000, verrouillages de maintenance côté eau potable et soupape de vidange. Toutes les pièces au contact du fluide sont en acier inoxydable et résistantes à la corrosion. *Commande et affichage guidés par menus *Réglage d'une température d'eau potable max. *Réglage d'un intervalle de temps pour le rinçage *Capteurs de température intégrés pour une surveillance continue de la température *Modules d'interfaces complémentaires pour la communication et l'intégration dans la gestion technique centralisée