Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 3
HELP_VARIABLE
Company
BEA Ingranaggi
Description
Simplex cast iron sprockets 24B-1 - Cast iron sprocketes for roller chains - DIN 8187 - ISO 606
Bill of material
151420038
Z
Number of teeth
DE
de
mm
DP
dp
mm
CNSORDERNO
Order number
DM
dm
mm
D1
45 mm
A
mm
KG
kg
B1
24.1 mm
C
4 mm
R3
r3
38 mm
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型