Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
Company
BEA Ingranaggi
Description
Simplex free wheels - Free wheels
Bill of material
376341016
Z
Number of teeth
CNSORDERNO
Order number
PASSO
Step
1/2''x1/8''
DE
de
mm
DP
dp
mm
B1
3 mm
A
14 mm
C
15 mm
KG
kg
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型