카탈로그: BEA Ingranaggi
생성됨: 04.12.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
BEA Ingranaggi
101350028
BEA Ingranaggi
Chain Drive
Sprockets
Simplex sprockets
Powered by
CAD모델 선택
{bea/chain_drive/sprockets/simplex_sprockets/simplex_sprockets_10b_1.prj},{NB=101350028},{Z=28},{DE=148.7},{DP=141.78},{CNSORDERNO=101350028},{DM=90},{DMX=90.0},{D1=20},{A=35},{KG=2.25},{B1=9.1},{C=1.6},{R3=16}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 43
HELP_VARIABLE
Company
BEA Ingranaggi
Description
Simplex sprockets 10B-1 / ASA 50 - Sprockets for roller chains - DIN 8187/8 - ISO 606 (- ANSI B29.1)
Bill of material
101350028
Z
Number of teeth
28
28
DE
de
148.7
148.7
mm
DP
dp
141.78
141.78
mm
CNSORDERNO
Order number
101350028
101350028
DM
dm
90
90
mm
D1
20
20
mm
A
35
35
mm
KG
2.25
2.25
kg
B1
9.1
mm
C
1.6
mm
R3
r3
16
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청