Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
NUSSER
Beschreibung
SINUS - Bank
Stückliste
MGR03.001
DESC
Bezeichnung
ARTNR
Artikelnummer
MGR03.001
DN
Zeichnungsnummer
AQ738 10.00.A
LODLEVEL
LOD Ebene
WV
Variante Holz
FSC 100%
MD
Ausführung Metall (Farbe)
G
Gewicht
69.76 kg
H
Höhe
800 mm
L
Länge
1800 mm
W
Treppenbreite
900 mm
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen