Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Schiedel
Beschreibung
SIRIUS 3
Stückliste
Ofen SIRIUS 3G
MAT
Material
157041
EAN
EAN/UPC-Code
4051921384928
SAP
Shorttext
Ofen SIRIUS 3G
A
392 mm
B
512 mm
C
1196 mm
D1
149 mm
D2
199 mm
X
164 mm
NL
Nennlänge
1196 mm
WG
Gewicht
210 kg
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen