Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Schiedel
Descrizione
SIRIUS 3
Lista materiale
STOVE SIRIUS 3
MAT
Material
157041
EAN
EAN/UPC-Code
4051921384928
SAP
Shorttext
STOVE SIRIUS 3
A
392 mm
B
512 mm
C
1196 mm
D1
149 mm
D2
199 mm
X
164 mm
NL
Nominal length
1196 mm
WG
Weight
210 kg
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD