Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Schiedel
Описание
SIRIUS 3
Спецификация
STOVE SIRIUS 3
MAT
Material
157041
EAN
EAN/UPC-Code
4051921384928
SAP
Shorttext
STOVE SIRIUS 3
A
392 mm
B
512 mm
C
1196 mm
D1
149 mm
D2
199 mm
X
164 mm
NL
Nominal length
1196 mm
WG
Weight
210 kg