Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 12
HELP_VARIABLE
Компания
KSB
Описание
SISTO-16 HWA with Material number -BIM Data - Не требующий технического обслуживания мембранный клапан с фланцевыми окончаниями
Спецификация
M230A006
MTRLNO
Идентификационный номер
SIZEDN1
Номинальный диаметр входа
mm
LOD
Уровень разработки
NMNLPRPN1
Номинальное давление на входе
PN 16
SA010ID04
Manufacturer’s name
KSB SE & Co. KGaA
SA810ID03
Manufacturer’s reference number
SA810ID10
Description text
SA110ID04
Valve type
SISTO-16 HWA Diaphragm valve, PN16, DN15-200, up to 140°C
SA700ID04
Valve assembly type
fixed flow resistor(e.g. shut-off valve, strainer, pressure reducer, condensate control valve, indoor air temperature limiter, cap valve)
SA200ID03
Body style
straight
SA300ID03
Body connection variants
flange
SA400ID03
Body material
grey iron
SA450ID03
Surface
powder-coated
SA700ID30
nominal pressure
16
SA700ID06
kvs value
m³/h
SA700ID33
min. operating temperature TB
-10 °C
SA700ID07
max. operating temperature
140 °C
SA700ID08
max. operating pressure
16 bar
SA700ID40
permitted media
water with glycol up to 50% vol.
SA700ID41
Manual adjustment on the valve available
yes
SA010ID02
Sheet number of the guideline
2