Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
Sita
Beschreibung
SitaDrain® Profilrahmen Stahl verzinkt - Drainage
Stückliste
SitaDrain Profilrahmen Stahl verzinkt 20404034
PREVIEW
Vorschau
ARTNR
Artikelnummer
LOGLEVEL
LOG Level
DESC
Beschreibung Hauptartikel
AF
Ausführung
B
Breite
425 mm
L
Länge
450 mm
H
Höhe
23 mm
MAT
Material
Edelstahl rostfrei
WN
Werkstoffnummer
-
BLK
Belastungsklasse
K 3 - max. 300 kg / 3,0 kN
BK
Baustoffklasse
Euroklasse A1 / A1 nicht brennbar
SA810ID03
Bestell-Nummer
ZAB
Zusätzliche Anwendungsbereiche
Balkon, Terrasse, Loggia
SA
Sanierung
nein
GDF
genutzte Dachfläche
ja
AG
Attikagully
nein
UDF
ungenutzte Dachfläche
nein
FG
Flächengully
nein
ILR
innenliegende Rinne
nein
BSO
Brandschutzanforderungen nach DIN 18234 oder Industriebaurichtlinie
nein
NBB
Nicht brennbar
ja
DAAB
Drainage Aufbauhöhe
ja
RB
Revisionsbauteil
ja
NNEW
Nur Notentwässerung
nein
TBMIN
Temperaturbeständigkeit min.
-20 °C
INFO
Technische Spezifikationen
Link
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen