Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Firma
Sita
Beschreibung
SitaTrendy Schraubflansch abgewinkelt beheizt - Freispiegelgully
Stückliste
SitaTrendy Schraubflansch abgewinkelt beheizt DN70 151599
PREVIEW
Vorschau
ARTNR
Artikelnummer
LOGLEVEL
LOG Level
ZUB
Zubehör
AF
Ausführung
mm
ARTZUB
Beschreibung Zubehör
H
Höhe
mm
DESC
Beschreibung Hauptartikel
DN
Nennweite
mm
OD
Außendurchmesser
mm
A
Stutzenhöhe
mm
DK
Durchbruch/Kernbohrung
mm
B
Stutzenlänge
mm
DA
Dachart
Kaltdach
ZAB
Zusätzliche Anwendungsbereiche
Balkon, Terrasse, Loggia
EA
Entwässerungsart
Freispiegelentwässerung
SA
Sanierung
nein
GDF
genutzte Dachfläche
ja
AG
Attikagully
nein
UDF
ungenutzte Dachfläche
ja
FG
Flächengully
ja
ILR
innenliegende Rinne
nein
LFEW
Leitungsführung/Entwässerung (innen, außen)
Außenliegende Leitungsführung
SRWR
Senkrecht/Waagerecht
waagerecht
BSO
Brandschutzanforderungen nach DIN 18234 oder Industriebaurichtlinie
nein
NBB
Nicht brennbar
nein
SF
Schraubflansch
ja
MANS
Manschette
nein
MAT
Material
Polyurethan
BHB
Beheizbar
ja
BF
Stutzenquerschnitt
rund
DAAB
Drainage Aufbauhöhe
nein
RB
Revisionsbauteil
nein
NNEW
Nur Notentwässerung
nein
ASM
Aussparungsmass
mm
ANS
Anschluss
Schraubflansch
KL
Kabellänge
2000 mm
RD
Rohdichte
0.5 g/cm³
TID
Topfinnendurchmesser
146 mm
TBMAX
Temperaturbeständigkeit max.
80 °C
TBMIN
Temperaturbeständigkeit min.
-20 °C
BLK
Belastungsklasse
H 1,5 - max. 150 kg / 1,5 kN
BK
Baustoffklasse
Euroklasse E / B2 normal entflammbar
INFO
Technische Spezifikationen
Link
SA100ID04
Ausführung der Abläufe für Boden, Dach und Sänitärobjekte
Dachabläufe und Bodenabläufe ohne Geruchverschluss z.B. Dach-, Balkon-, Terrassenentwässerung, Fassadenentwässerung (Attikaentwässerung) -Regenwasser-
SA200ID03
Abflussstutzen Ausführung
waagerecht
SA250ID03
Entwässerungsart
Freispiegel
SA260ID03
Stutzenneigung
80°-100°
SA300ID03
Typ der Abläufe für Boden, Dach und Sänitärobjekte
Punktförmiger Ablauf
SA350ID03
Wärmedämmung der Abläufe für Boden, Dach und Sänitärobjekte
ohne Wärmedämmung
SA360ID03
Begleitheizung der Abläufe für Boden, Dach und Sänitärobjekte
mit Begleitheizung
SA400ID03
Werkstoff des Ablaufkörper
Kunststoff
SA450ID03
Oberflächen der Abläufe (Grundkörper) für Boden, Dach und Sänitärobjekte
unbehandelt (z.B. maschinenfallend)
SA500ID03
Abdichtvarianten
mit Klemmflansch (Pressdichtungsflansch)
SA550ID03
Geruchsverschluss
ohne Geruchsverschluss
SA700ID04
Produktname
SitaTrendy Schraubflansch abgewinkelt beheizt
SA700ID06
Komplettartikel (Einteilig) aus Kombination (Mehrteileausführung) Ablaufgrundkörper und Aufsatzstück
nein
SA700ID07
Potenzial Ausgleich (Erdungsanschluss) vorhanden
nein
SA700ID08
Elektrischer Anschluss
ja
SA700ID09
Nenn-/ Betriebsspannung für Abläufe für Boden, Dach und Sänitärobjekte
230.00 V
SA700ID10
Art der Nenn-/ Betriebsspannung
Wechselspannung (AC)
SA700ID11
min. Betriebsspannung
207.00 V
SA700ID12
max. Betriebsspannung
253.00 V
SA700ID13
Nennfrequenz (nach DIN IEC 38) bezogen auf Feld Nenn-/Betriebsspannung
50 Hz
SA700ID14
Schutzart Elektrisch
IP57
SA700ID15
Anschluss an GLT, GA
nein
SA700ID16
Feuerwiderstandsklasse nachrüstbar
nein
SA700ID17
Feuerwiderstandsklasse
keine Feuerwiderstandsklasse
SA700ID18
Belastungsklasse 'Abläufe, Abdeckungen und Aufsätze'
H 1,5
SA810ID06
GTIN-Nummer
SA810ID10
Beschreibungstext
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
Characteristics Graph
2D
CAD-Modelle herunterladen