Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 14
HELP_VARIABLE
Azienda
Nitrogen Springs
Descrizione
SK 4 - Massima forza, tenuta pistone + SKUDO
Lista materiale
SK4-50.2
CODE
CU
Corsa
mm
L
Lunghezza totale
mm
LMIN
Lunghezza minima
mm
RC
Riserva corsa
1 mm
D
Diametro
25 mm
RD
Diametro stelo
10 mm
P
Pressione
bar
PMIN
Pressione min.
20 bar
CX
Corsa di lavoro
mm
Inserisci valore per CX
Corsa di lavoro
mm
cm
inch
ft
FIS
Fissagi
SKUDO
Protezione attiva del cilindro
F0
Forza iniziale
daN
F1I
Forza finale isotermica
daN
F1P
Forza finale politropica
daN
V
Volume
cm3
S
Superficie
2,84 cm2
MAXSPEED
Velocità massima
0.8 m/s
W
Peso
Kg
TMIN
Temperatura min
0 °C
TMAX
Temperatura max
80 °C
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
    Nitrogen Springs
    SK 7,5 - Massima forza, tenuta pistone + SKUDO
    Nitrogen Springs
    SK 10 - Massima forza, tenuta pistone + SKUDO
    Royme
    KE 400 - Massima forza, tenuta pistone + SKUDO
    Royme
    H 500 - ISO Standard, high force
    Royme
    H 300 - ISO Standard, high force
    Royme
    CFWH - GUIDE PILLAR
    Royme
    A Ø 10 - Ultra heavy load
    Royme
    SR - Die set
    SUSPA
    16-1-53,5-24-AM6-BM6
    Parker Accumulator and Cooler Division
    Piston Threaded - Piston Accumulators
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD