SK2-053-6S
KUNLONG
Hinge series
Refrigerator Hinge
Powered by
CAD모델 선택
{kunlong/sk2/sk2_053_6s/sk2_053_6s_asmtab.prj},{NB=SK2-053-6S},{IN=SK2-053-6S},{IT=32-38},{WT=397},{WC=70kgs/2个},{ANG=0},{PPATH=assemblies/sk2_053_6s_asmtpl.prj},{ML=不锈钢(SUS304)},{FH=拉丝抛光},{YT=工业烤箱、试验箱等},{BZ=安装高度请参考详细尺寸图;安装时请用沉头螺丝},{TD=开启角度180度;凸门结构设计,安装高度可调;左右开门兼用}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
KUNLONG
Description
SK2-053-6S - Refrigerator Hinge
Bill of material
SK2-053-6S
IN
Item No.
SK2-053-6S
IT
Installation height
32-38
WT
Weight
397
g
WC
Weight Capacity
70kgs/2pcs
ANG
angle
ML
Material
Stainless Steel(SUS304)
FH
Finish
Wire-drawing Polishing
YT
Application
Industrial Oven,Test Equipment,etc.
BZ
Remark
Refer to detailed dimension drawing for installationheight;Please use countersunk screws when installing
TD
Features
With 180 degree opening angle;Cam door structure design, installation height canbe adjusted;Suitable for left and right side hinging
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청