Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
尚坤工业KUNLONG
描述
SK5-033565015 - 重型三节滑轨
明细表
SK5-033565015
IN
订货号
SK5-033565015
CH
闭合长
355
EH
展开长
710
IH
英制
14''
TS
板厚
1.5
ML
材质
冷轧板(SPCC)
FH
表面处理
镀锌
WC
承重力
45.000 kgs/2个
YT
Application
服务器机柜、运货车辆、银行柜员机柜、大型储物柜、及壁橱等
BZ
备注
可定制不同尺寸规格及表面处理;现场配孔或安装孔位详细图纸说明,请联系本公司人员
TD
Features
采用冷轧板材质,特殊折弯处理,承载性能优越;多种尺寸规格可选,适合大多数客户选型;结构设计优良,滑动无噪音;使用寿命长
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型