Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
KUNLONG
Description
SK6-EZ75110P - Caser Wheel
Bill of material
SK6-EZ75110P
IN
Item No
SK6-EZ75110P
CY
Capacity
60 kg
WT
Weight
344 g
ML
Material
Metal/TPR Wheel/ABS Shell
FH
Finish
Zinc Plated
YT
Application
Hospital beds; Emergency beds;Transfer beds;etc.
TD
Features
Quiet and wear-resistant, light running, flexiblesteering;Large elasticity,specialultra-quiet bearings;Anti-winding,anti-rust, chemical corrosion resistance
BK
Brake
No
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen