카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
KUNLONG
Description
SK6-T5073P-WW - Caster Whlee
Bill of material
SK6-T5073P-WW
IN
Item No
SK6-T5073P-WW
CY
Capacity
60 kg
WT
Weight
190 g
ML
Material
Steel/PA Wheel
FH
Finish
Black Electrophoresis
YT
Application
All types instruments; Movable table; Cabinet; Cart;etc.
TD
Features
Steel material,special bending process with superiorbearing performance;Excellent structure design without noise whilerotating;Wheel shaft use a roller bearing, excellent rotatingperformance
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드