Catalog navigation
CAD模型選擇
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
公司
尚坤工业KUNLONG
描述
SK9-R6630DU/YU - 欧标30系列铝合金型材 槽宽8.2
明细表
SK9-R6630DU
IN
订货号
ML
材质
A6063-T5
FH
表面处理
L
订购长度
mm
Enter value for L
订购长度
mm
cm
inch
ft
SE
截面尺寸
60×60
TW
每米重量理论值
2.25 kg/m
SA
截面积
823.64 mm²
LX
截面惯性矩
25.74×10⁴
LY
截面惯性矩
25.74×10⁴
WXMAX
抗弯截面模数
7355.88 mm³
WYMAX
抗弯截面模数
7355.88 mm³
MU
最大使用长度
5800mm-5850mm
TL
整条标准长度
6000mm
TN
切断面处理
切断面未进行氧化处理
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型