Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 10
HELP_VARIABLE
Firma
KVT Fastening
Beschreibung
SKC - Distanzhalter
Stückliste
KVT SKC-61,5-14
BZC
Bestellbezeichnung
W
Werkstoff
Nichtrostender Stahl 18/8 (AISI 300) passiviert
L
Länge 0 -0.13
mm
D1
±0.08
4.5 mm
D2
6.35 mm
D3
+0.08 0
5.5 mm
D4
max.
5.39 mm
D5
±0.08
2.51 mm
A
±0.08
1.73 mm
T
max.
2.75 mm
LB
Ø-Loch +0.080
5.40 mm
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen