Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 10
HELP_VARIABLE
Company
KVT Fastening
Description
SKC - Keyhole standoff
Bill of material
KVT SKC-61,5-14
BZC
Part description
W
Material
Stainless steel 18/8 (AISI 300) passivated
L
Length 0 -0.13
mm
D1
±0.08
4.5 mm
D2
6.35 mm
D3
+0.08 0
5.5 mm
D4
max.
5.39 mm
D5
±0.08
2.51 mm
A
±0.08
1.73 mm
T
max.
2.75 mm
LB
Ø-Loch +0.080
5.40 mm
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
Loading ...
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)