Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 10
HELP_VARIABLE
Company
KVT Fastening
Description
SKC - Keyhole standoff
Bill of material
KVT SKC-61,5-14
BZC
Part description
W
Material
Stainless steel 18/8 (AISI 300) passivated
L
Length 0 -0.13
mm
D1
±0.08
4.5 mm
D2
6.35 mm
D3
+0.08 0
5.5 mm
D4
max.
5.39 mm
D5
±0.08
2.51 mm
A
±0.08
1.73 mm
T
max.
2.75 mm
LB
Ø-Loch +0.080
5.40 mm
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型