SFC KOENIG SKC550-050
SFC KOENIG
KOENIG EXPANDER
SKC-SEALING PLUG
Powered by
CAD모델 선택
{sfckoenig/koenig_expander/skc/skc550.prj},{NB=SFC KOENIG SKC550-050 (0)},{IDNR=},{TYPE=SKC550-050},{CNSORDERNO=300179871},{M1=DIN 1.0403},{M2=DIN 1.5514},{FORM=0},{D1=5},{D2=2.8},{D3=5},{D4=4.3},{D5=3.1},{L1=5.5},{L2=41},{L3=9.5},{L4=7.5},{L5=10.4},{L6=0.6},{GV=2.5},{GM=0.81},{ZOLLT=73181592099},{K=1.800},{J=2.000},{ASSIPRODUCT=1},{ASSIUNIT=1},{ASSIMWP=500},{ASSIBM=1,2,3,4,5,6,7},{ASSIMINHS=4.13},{ASSIMAXHS=5.12},{ASSIFM=3},{VER=2}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
SFC KOENIG
Description
SKC550 - Sealing Plug SKC
Bill of material
SFC KOENIG SKC550-050
IDNR
Ident number
TYPE
SKC550-050
SKC550-050
mm
CNSORDERNO
Material-NR.
300179871
300179871
M1
MATERIAL SLEEVE
DIN 1.0403
M2
MATERIAL MANDREL
DIN 1.5514
FORM
pre-assembled
installed
pre-assembled
installed
D1
EXPANDER
5
5
mm
D2
±0.2
2.8
2.8
mm
D3
+0.12/0
5
5
mm
D4
±0.2
4.3
4.3
mm
D5
max.
3.1
3.1
mm
L1
±0.2
5.5
5.5
mm
L2
±1
41
41
mm
L3
±0.5
9.5
9.5
mm
L4
max.
7.5
7.5
mm
L5
±1
10.4
10.4
mm
L6
±0.5
0.6
0.6
mm
GV
WEIGHT PRE-ASSEMBLED
2.5
2.5
g
GM
WEIGHT INSTALLED
0.81
0.81
g
ZOLLT
Customs Tariff Numbers
73181592099
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청