Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
MÄDLER
Opis
SKF® LGMT 3 - Smar do łożysk tocznych LGMT 3
Lista materiałowa
68055003
ARTNR
Nr art.
68055003
WEBSHOP
Link Sklep internetowy
Szczegóły produktu / Strona katalogowa / Instrukcja montażu
MATK
Materiał Krótki opis
Multimaterialprodukt
BZ
Oznaczenie
SKF® Smar do łożysk tocznych LGMT 3
HW
Uwaga
Niebezpieczeństwo! Przestrzegać karty charakterystyki!
IH
Treść
420 ml
GBA
Rodzaj pojemnika
Kartusche
SK
Specyfikacje
Oznaczenie wg DIN 51825: K3K-30, wysoka odporność na utlenianie w dopuszczalnym zakresie temperatur, bardzo wysoka stabilność mechaniczna, doskonałe zachowanie wobec wody i doskonała ochrona przed korozją.
FB
Kolor
gelbbraun
TP
Zakres temperatur
-30°C do +120ºC °C
GEW
Waga
440 g
CTN
Numer taryfy celnej
27101999
Additional Information
Zalecenia
Similar parts
Powiązane wyposażenie
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
Pobierz modele CAD
Z tą częścią nie jest powiązany żaden proces generowania